Bijzondere eigenschappen | Halogeen vrij |
---|
Voedingsspanning [V] | < 24 AC/DC |
---|
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...90 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Afmetingen [mm] | 39 x 30 x 15 |
---|---|
Materialen | PUR; TPU |
Materiaal gegoten onderdeel | PUR / TPU |
Materiaal overwerpmoer | 1.4404 (roestvast staal / 316L) |
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Kabel: 0,6 m, PUR, Halogeen vrij, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm ) |
Aansluiting | Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: PUR / TPU; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L); Aandraaimoment: 0,5 Nm |
---|