You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. E10828

Aansluitkabel met connector female

E10828

ADOGH040MSS0002F04

Aansluitkabel met connector female

E10828

ADOGH040MSS0002F04

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: E10915 Productvergelijking: E10828 / E10915 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] < 250 AC / < 300 DC
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...90
Beschermklasse IP 67
Mechanische eigenschappen
Afmetingen [mm] 15 x 15 x 43
Materialen TPU
Materiaal gegoten onderdeel TPU
Materiaal overwerpmoer messing, vernikkeld
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Kabel: 2 m, PVC, oranje, Ø 5 mm; bestraald; 4 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm )
Elektrische aansluiting - bus
Aansluiting Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld