You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. E10827

Aansluitkabel met connector female

E10827

ADOGH042MSS0005A04

Aansluitkabel met connector female

E10827

ADOGH042MSS0005A04

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: EVC645 Productvergelijking: E10827 / EVC645 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen Halogeen vrij
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...30 DC
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...80
Beschermklasse IP 67
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 163
Afmetingen [mm] 15 x 15 x 47
Materialen PUR transparant
Materiaal gegoten onderdeel PUR, transparant
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 1 x LED, geel
in bedrijf 1 x LED, groen
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Kabel: 5 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 4,8 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Elektrische aansluiting - bus
Aansluiting Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: PUR, transparant; Aandraaimoment: 0,5 Nm