You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. E10825

Verbindingskabel met ventielstekker

E10825

VVSAB030--N00,3E02STAH020VAN

Verbindingskabel met ventielstekker

E10825

VVSAB030--N00,3E02STAH020VAN

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Toepassingsgebied
Applicatie NAMUR
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] < 15 DC
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...90
Beschermklasse IP 67
Mechanische eigenschappen
Afmetingen [mm] 15 x 30 x 39
Materialen TPU; PUR
Materiaal gegoten onderdeel TPU / PUR
Materiaal overwerpmoer 1.4404 (roestvast staal / 316L)
Toebehoren
Leveringsomvang
Schroef
Tag label houder
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting - stekker
Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: TPU / PUR; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L)
Elektrische aansluiting
Aansluiting Kabel: 0,3 m, PVC, blauw, Ø 5 mm; 2 x 0,5 mm²
Elektrische aansluiting - bus
Connector: 1 x ventiel bouwvorm B industriestandaard, haaks; Behuizing: TPU / PUR; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L)