You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. E10816

Verbindingskabel

E10816

VDOAH040MSS00,2A03STGX030

Verbindingskabel

E10816

VDOAH040MSS00,2A03STGX030

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...55 DC
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...70
Beschermklasse IP 65
Mechanische eigenschappen
Materialen TPU
Materiaal gegoten onderdeel TPU
Materiaal overwerpmoer messing, vernikkeld
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting - stekker
Connector: 1 x Torson, recht; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld
Elektrische aansluiting
Aansluiting Kabel: 0,2 m, PUR / PVC
Elektrische aansluiting - bus
Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld