You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. E10801

Aansluitkabel met connector female

E10801

ADOGH040VAS0020E04

Aansluitkabel met connector female

E10801

ADOGH040VAS0020E04

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
  • cruus
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen Vergulde contacten
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] < 250 AC / < 300 DC
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...70
Beschermklasse IP 67
Mechanische eigenschappen
Afmetingen [mm] 15 x 15 x 42
Materialen TPU
Materiaal gegoten onderdeel TPU
Materiaal overwerpmoer 1.4404 (roestvast staal / 316L)
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Kabel: 20 m, PVC, oranje; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm )
Elektrische aansluiting - bus
Aansluiting Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L); Contactpinnen: verguld