You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. E10791

Zelfbedraadbare connector female

E10791

SDOGH040MSSFKPG

Zelfbedraadbare connector female

E10791

SDOGH040MSSFKPG

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: E11508 Productvergelijking: E10791 / E11508 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
Elektrische eigenschappen
Frequentie AC [Hz] 47...63
Voedingsspanning [V] < 125 AC / < 150 DC
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...90
Beschermklasse IP 67
Mechanische eigenschappen
Afmetingen [mm] 20 x 20 x 52,5
Materialen PA (polyamide)
Materiaal gegoten onderdeel PA (polyamide)
Materiaal overwerpmoer messing, vernikkeld
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluitklemmen: ...0,75 mm²; Kabelmantel: Ø 4...6 mm
Elektrische aansluiting - bus
Aansluiting Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: PA (polyamide); Vergrendeling: messing, vernikkeld