You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. E10786

Aansluitkabel met connector female

E10786

ADOGF030MSS0005E03

Aansluitkabel met connector female

E10786

ADOGF030MSS0005E03

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] < 60 AC / < 75 DC
Beschermklasse III
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...90
Beschermklasse IP 67
Mechanische eigenschappen
Materialen TPU
Materiaal gegoten onderdeel TPU
Materiaal overwerpmoer messing, vernikkeld
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Kabel: 5 m, PVC, oranje, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm )
Elektrische aansluiting - bus
Aansluiting Connector: 1 x M8, recht; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld