You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. E10784

Aansluitkabel met connector female

E10784

ADOAH040MSS0015A04

Aansluitkabel met connector female

E10784

ADOAH040MSS0015A04

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] < 250 AC / < 300 DC
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...90
Beschermklasse IP 67
Mechanische eigenschappen
Afmetingen [mm] 27 x 15 x 39
Materialen TPU
Materiaal gegoten onderdeel TPU
Materiaal overwerpmoer messing, vernikkeld
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Kabel: 15 m, PUR / PVC, oranje, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm²
Elektrische aansluiting - bus
Aansluiting Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Aandraaimoment: 0,5 Nm