You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. E10727

Aansluitkabel met connector female

E10727

ADOAH040VAS0002A03

Aansluitkabel met connector female

E10727

ADOAH040VAS0002A03

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: EVC004 Productvergelijking: E10727 / EVC004 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] < 60 AC/DC
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...90
Beschermklasse IP 68
Mechanische eigenschappen
Materialen PUR
Materiaal gegoten onderdeel PUR
Materiaal overwerpmoer 1.4305 (roestvast staal / 303)
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Kabel: 5 m, PVC, zwart, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm )
Elektrische aansluiting - bus
Aansluiting Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: PUR; Vergrendeling: 1.4305 (roestvast staal / 303)