You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. E10722

Aansluitkabel met connector female

E10722

ADOAH042VAS0010A03

Aansluitkabel met connector female

E10722

ADOAH042VAS0010A03

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...30 DC
Uitgangen
Elektrische uitvoering PNP
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...90
Beschermklasse IP 68
Mechanische eigenschappen
Afmetingen [mm] 36 x 15 x 26
Materialen PUR
Materiaal gegoten onderdeel PUR
Materiaal overwerpmoer 1.4305 (roestvast staal / 303)
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 1 x LED, geel
in bedrijf 1 x LED, groen
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Kabel: 10 m, PUR / PVC, zwart, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm )
Elektrische aansluiting - bus
Aansluiting Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: PUR; Vergrendeling: 1.4305 (roestvast staal / 303)