Voedingsspanning [V] | 10...30 DC |
---|
Elektrische uitvoering | PNP |
---|
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...90 |
---|---|
Beschermklasse | IP 68 |
Afmetingen [mm] | 36 x 15 x 26 |
---|---|
Materialen | PUR |
Materiaal gegoten onderdeel | PUR |
Materiaal overwerpmoer | 1.4305 (roestvast staal / 303) |
Weergave |
|
---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Kabel: 10 m, PUR / PVC, zwart, Ø 4,5 mm; 4 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm ) |
Aansluiting | Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: PUR; Vergrendeling: 1.4305 (roestvast staal / 303) |
---|