Bijzondere eigenschappen | Siliconen vrij; Halogeen vrij; Vergulde contacten |
---|---|
Siliconenvrij | ja |
Voedingsspanning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Beschermklasse | II |
Stroombelasting per module / steekplaats [A] | 4 |
Stroombelasting gezamenlijk [A] | 12 |
Omgevingstemperatuur [°C] | -15...80 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Afmetingen [mm] | 18 x 54 x 82 |
---|---|
Materialen | TPU |
Materiaal gegoten onderdeel | TPU |
Aantal poorten centraalverdeler | 4 |
Uitvoering connector | M12 |
Weergave |
|
---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Kabel: 25 m, PUR, Halogeen vrij; 4 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm² |
Aansluiting | Connector: 4 x M12; codering: A; Behuizing: TPU; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,5 Nm |
---|