You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. E10695

Verbindingskabel

E10695

VDOGH040MSS0002B04STGH040MSS

Verbindingskabel

E10695

VDOGH040MSS0002B04STGH040MSS

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: EVC013 Productvergelijking: E10695 / EVC013 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...30 DC
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...90
Beschermklasse IP 67
Mechanische eigenschappen
Afmetingen [mm] 15 x 15 x 42
Materialen TPU
Materiaal gegoten onderdeel TPU
Materiaal overwerpmoer messing, vernikkeld
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting - stekker
Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld
Elektrische aansluiting
Aansluiting Kabel: 2 m, PUR, oranje, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm )
Elektrische aansluiting - bus
Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld