You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. E10623

Aansluitkabel met connector female

E10623

ADOGG030--S0010A03

Aansluitkabel met connector female

E10623

ADOGG030--S0010A03

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen Halogeen vrij
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] < 60 AC / < 75 DC
Beschermklasse III
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...90
Beschermklasse IP 65
Mechanische eigenschappen
Afmetingen [mm] 8 x 8 x 31
Materialen TPU
Materiaal gegoten onderdeel TPU
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Kabel: 10 m, PUR / PVC, Halogeen vrij, oranje, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Elektrische aansluiting - bus
Aansluiting Connector: 1 x M8, recht; codering: A; Behuizing: TPU