You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. E10617

Verbindingskabel

E10617

VDOAF032ZDS00,6A03STGH030ZDS

Verbindingskabel

E10617

VDOAF032ZDS00,6A03STGH030ZDS

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...30 DC
Beschermklasse III
Uitgangen
Elektrische uitvoering PNP
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...90
Beschermklasse IP 68
Mechanische eigenschappen
Afmetingen [mm] 15 x 15 x 46
Materialen PUR
Materiaal gegoten onderdeel PUR
Materiaal overwerpmoer zinkdrukgiet, vernikkeld
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 1 x LED, geel
in bedrijf 1 x LED, groen
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting - stekker
Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: PUR; Vergrendeling: zinkdrukgiet, vernikkeld
Elektrische aansluiting
Aansluiting Kabel: 0,6 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm )