You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. E10602

Verbindingskabel

E10602

VDOAF030MSS01,1A03STGF030MSS

Verbindingskabel

E10602

VDOAF030MSS01,1A03STGF030MSS

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] < 60 AC/DC
Beschermklasse III
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...90
Beschermklasse IP 68
Mechanische eigenschappen
Materialen PUR
Materiaal gegoten onderdeel PUR
Materiaal overwerpmoer zinkdrukgiet, vernikkeld
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting - stekker
Connector: 1 x M8, recht; codering: A; Behuizing: PUR; Vergrendeling: zinkdrukgiet, vernikkeld
Elektrische aansluiting
Aansluiting Kabel: 1,1 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm )
Elektrische aansluiting - bus
Connector: 1 x M8, haaks; codering: A; Behuizing: PUR; Vergrendeling: zinkdrukgiet, vernikkeld