You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. E10527

Verbindingskabel

E10527

VDOAH042MSS00,6A03STGH030MSS

Verbindingskabel

E10527

VDOAH042MSS00,6A03STGH030MSS

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: EVC051 Productvergelijking: E10527 / EVC051 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...30 DC
Uitgangen
Elektrische uitvoering PNP
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...90
Beschermklasse IP 67
Mechanische eigenschappen
Materialen PUR
Materiaal gegoten onderdeel PUR
Materiaal overwerpmoer messing, vernikkeld
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 1 x LED, geel
in bedrijf 1 x LED, groen
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting - stekker
Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: PUR; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Aandraaimoment: 0,5 Nm
Elektrische aansluiting
Aansluiting Kabel: 0,6 m, PUR / PVC, oranje, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (180 x Ø 0,05 mm )
Elektrische aansluiting - bus
Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: PUR; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Aandraaimoment: 0,5 Nm