You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. E10511

Aansluitkabel met connector female

E10511

ADOAH042MSS0002F03

Aansluitkabel met connector female

E10511

ADOAH042MSS0002F03

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: E10912 Productvergelijking: E10511 / E10912 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...30 DC
Uitgangen
Elektrische uitvoering PNP
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...90
Beschermklasse IP 67
Mechanische eigenschappen
Afmetingen [mm] 27 x 15 x 39
Materialen TPU transparant
Materiaal gegoten onderdeel TPU, transparant
Materiaal overwerpmoer messing, anti-aangroei
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 1 x LED, geel
in bedrijf 1 x LED, groen
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Kabel: 2 m, PVC, oranje, Ø 5 mm; bestraald; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm )
Elektrische aansluiting - bus
Aansluiting Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: TPU, transparant; Vergrendeling: messing, anti-aangroei