You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. E10496

Aansluitkabel met connector female

E10496

ADOAH032ZDS0005A03

Aansluitkabel met connector female

E10496

ADOAH032ZDS0005A03

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...30 DC
Uitgangen
Elektrische uitvoering PNP
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...90
Beschermklasse IP 67
Mechanische eigenschappen
Afmetingen [mm] 26 x 15 x 38
Materialen PUR
Materiaal gegoten onderdeel PUR
Materiaal overwerpmoer zinkdrukgiet
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 1 x LED, geel
in bedrijf 1 x LED, groen
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Kabel: 5 m, PUR / PVC, zwart, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm²
Elektrische aansluiting - bus
Aansluiting Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: PUR; Vergrendeling: zinkdrukgiet