You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. E10443

Verbindingskabel

E10443

VDOGH040MSS00,6B04STGH040MSS

Verbindingskabel

E10443

VDOGH040MSS00,6B04STGH040MSS

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: EVC011 Productvergelijking: E10443 / EVC011 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...30 DC
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...85
Beschermklasse IP 67
Mechanische eigenschappen
Materialen TPU
Materiaal gegoten onderdeel TPU
Materiaal overwerpmoer messing, vernikkeld
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting - stekker
Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld
Elektrische aansluiting
Aansluiting Kabel: 0,6 m, PUR / PVC; 4 x 0,34 mm² (128 x Ø 0,1 mm )
Elektrische aansluiting - bus
Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld