You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. E10432

Aansluitkabel met connector female

E10432

ADOGH040MSS0005G04

Aansluitkabel met connector female

E10432

ADOGH040MSS0005G04

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen Afgeschermde kabel
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] < 50 AC / < 60 DC
Beschermklasse III
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...70
Beschermklasse IP 67
Mechanische eigenschappen
Afmetingen [mm] 15 x 15 x 43
Materialen TPU
Materiaal gegoten onderdeel TPU
Materiaal overwerpmoer messing, vernikkeld
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Kabel: 5 m, PVC, oranje, Ø 5 mm, Afgeschermd; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm )
Elektrische aansluiting - bus
Aansluiting Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Aandraaimoment: 0,5 Nm; Afgeschermde kabel: afscherming niet verbonden