You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. E10207

Aansluitkabel met connector female

E10207

ADOGG030--S0002E03

Aansluitkabel met connector female

E10207

ADOGG030--S0002E03

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] < 60 AC/DC
Beschermklasse III
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...90
Beschermklasse IP 67
Mechanische eigenschappen
Afmetingen [mm] 8 x 8 x 30
Materialen PUR
Materiaal gegoten onderdeel PUR
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Kabel: 2 m, PVC, zwart, Ø 4,2 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm )
Elektrische aansluiting - bus
Aansluiting Connector: 1 x M8, recht; codering: A; Behuizing: PUR