You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. E10170

Aansluitkabel met connector female

E10170

ADOAH042MSS0010E03

Aansluitkabel met connector female

E10170

ADOAH042MSS0010E03
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
Afmetingen [mm] 27 x 15 x 39
Materialen TPU transparant
Materiaal gegoten onderdeel TPU, transparant
Materiaal overwerpmoer messing, vernikkeld
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 1 x LED, geel
in bedrijf 1 x LED, groen
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Kabel: 10 m, PVC, oranje, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²
Elektrische aansluiting - bus
Aansluiting Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: TPU, transparant; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Aandraaimoment: 0,5 Nm