You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. E10141

Aansluitkabel met connector female

E10141

ADOAH040MSS0002A03

Aansluitkabel met connector female

E10141

ADOAH040MSS0002A03

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: EVC004 Productvergelijking: E10141 / EVC004 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] < 250 AC / < 300 DC
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...90
Beschermklasse IP 67
Mechanische eigenschappen
Afmetingen [mm] 27 x 15 x 39
Materialen TPU
Materiaal gegoten onderdeel TPU
Materiaal overwerpmoer messing, vernikkeld
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Kabel: 2 m, PUR / PVC, oranje, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Elektrische aansluiting - bus
Aansluiting Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld