You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. E10105

Aansluitkabel met connector female

E10105

ADOGB030PLS0005E03

Aansluitkabel met connector female

E10105

ADOGB030PLS0005E03

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...30 DC
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -40...90
Beschermklasse IP 68
Mechanische eigenschappen
Afmetingen [mm] 26 x 26 x 60
Materialen TPU
Materiaal gegoten onderdeel TPU
Materiaal overwerpmoer PA (polyamide)
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Kabel: 5 m, PVC, oranje, Ø 5 mm; 3 x 0,75 mm² (22 x Ø 0,2 mm )
Elektrische aansluiting - bus
Aansluiting Connector: 1 x 7/8", recht; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: PA (polyamide)