Bijzondere eigenschappen | Vergulde contacten |
---|
Voedingsspanning [V] | < 600 AC/DC |
---|
Omgevingstemperatuur [°C] | -20...100 |
---|---|
Beschermklasse | IP 68 |
Gewicht [g] | 45,36 |
---|---|
Montageschroefdraad | 1/2" NPT |
Materialen | aluminium geanodiseerd |
Materiaal gegoten onderdeel | aluminium, geanodiseerd |
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
, PVC; 3 x 1,5 mm² / AWG 16 |
Aansluiting | Connector: 1 x 7/8", recht; codering: A; Behuizing: aluminium, geanodiseerd; Contactpinnen: verguld |
---|