Producteigenschappen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Behuizing | behuizing voor DIN rail | ||||
Afmetingen [mm] | 75 x 55 x 110 | ||||
Toepassingsgebied | |||||
Applicatie | universele beoordeling voor impulssequenties op ingestelde over- en onderschrijdingen; toerentalbewaking | ||||
Elektrische eigenschappen | |||||
Nominale spanning AC [V] | < 230 | ||||
Nominale spanning DC [V] | 24 | ||||
Nominale spanningstolerantie [%] | 10 | ||||
Nominale spanningstolerantie 2 [%] | 10 | ||||
Nominale frequentie AC [Hz] | 50...60 | ||||
Externe voeding voor sensoren DC [V] | 24; (≤ 30 mA) | ||||
In- / uitgangen | |||||
Aantal in- en uitgangen | Aantal relaisuitgangen: 2 | ||||
Uitgangen | |||||
Aantal relaisuitgangen | 2 | ||||
Contactbelasting | 17 V DC / 10 mA ...24 V DC / 200 mA | ||||
Meet- / instelbereik | |||||
Instelbereik [Imp/min] | 20...200 | ||||
Nauwkeurigheid / afwijkingen | |||||
Hysterese [% van Sr] | > 5 | ||||
Reproduceerbaarheid [% van Sr] | 1 | ||||
Reactietijden | |||||
Inschakeloverbrugging [s] | 0,5...15 | ||||
Software / programmering | |||||
Afregelen schakelpunt | fijninstelling binnen de bereiken door potentionmeter | ||||
Omgevingsvariabelen | |||||
Omgevingstemperatuur [°C] | -20...70 | ||||
Beschermklasse | IP 40 | ||||
Beschermklasse aansluitklemmen | IP 20 | ||||
Mechanische eigenschappen | |||||
Behuizing | behuizing voor DIN rail | ||||
Afmetingen [mm] | 75 x 55 x 110 | ||||
Materialen | kunststof | ||||
Aanwijzen / bedienelementen | |||||
Weergave |
|
||||
Opmerkingen | |||||
Opmerkingen |
|
||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Technische wijzigingen zijn voorbehouden zonder aankondiging! — NL-NL — DD0121-00 — 06.03.2003 —
![]() |