Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
26,5...31,6 DC |
Stroomopname [mA] |
< 50 |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen |
Aantal digitale ingangen: 4 |
Ingangen
Aantal digitale ingangen |
4 |
Sensor voedingsspanning van de ingangen |
AS-i |
Ingangsstroom high [mA] |
3...5 |
Ingangsstroom low [mA] |
0,5...1 |
Uitgangen
Elektrische uitvoering |
AS-i |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-25...60 |
Beschermklasse |
IP 65 |
AS-i parameters
AS-i profiel |
S-0.F |
AS-i I/O configuratie [hex] |
0 |
AS-i ID-code [hex] |
F |
Bezetting van de databits |
databit |
D0 |
D1 |
D2 |
D3 |
bezetting |
I-1 |
I-2 / |
I-3 |
I-4 |
|
Ordenen van parameterbits |
Parameterbit |
functie |
|
|
|
|
|
P0 |
sensorbewaking |
: I1 |
gedeactiveerd |
* / |
geactiveerd |
|
P1 |
sensorbewaking |
: I2 |
gedeactiveerd |
* / |
geactiveerd |
|
P2 |
sensorbewaking |
: I3 |
gedeactiveerd |
* / |
geactiveerd |
|
P3 |
sensorbewaking |
: I4 |
gedeactiveerd |
* / |
geactiveerd |
|
|
Mechanische eigenschappen
Wijze van montage |
AS-i communicatiepoort voor FC- of PG onderdelen |
Materialen |
PA 6-GF30; 1.4305 (roestvast staal / 303) |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
in bedrijf |
LED, groen |
functie |
LED, geel |
|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid |
1 stuk |