1. Homepage
  2. Producten
  3. Software
  4. OPC-server software
  5. Voor trillingsdiagnose

OPC-server-software voor trillingsdiagnose

  • Eenvoudige gegevensintegratie door gestandaardiseerde OPC-interface
  • Ondersteunt OPC-specificaties Data Access 1, 2, 3 en OPC XML-DA Windows
  • Ondersteuning van name space browsing
  • Eenvoudige netwerkconfiguratie dankzij OPC-tunnel
  • OPC Store & Forward voor het geval van netwerkstoringen


Voor de trillingsdiagnose

De OPC-serversoftware stelt een interface beschikbaar, om de gegevens van de diagnose-elektronica VSE gestandaardiseerd over te kunnen zetten naar een bovenliggend systeem. De softwarelicenties zijn onderverdeeld in vier niveaus en afhankelijk van het aantal apparaten in het netwerk.
Verschillende OPC-clientprogramma's verwerken de gegevens die via OPC worden doorgestuurd, zodat de meest uiteenlopende toepassingsscenario's kunnen worden gerealiseerd.
In verbinding met de diagnose-elektronica VSE kunnen de geconfigureerde trillingskenwaarden en bewakingsparameters zoals schakelpunten of trigger-toerentalsignalen worden uitgelezen en beschreven.