1. Homepage
  2. Producten
  3. Aansluittechniek
  4. Toepassing in natte applicaties en levensmiddelenindustrie
  5. Zelfbedraadbare connectoren female

Zelfbedraadbare connectoren female voor toepassing in natte applicaties en levensmiddelenindustrie

  • Rechte of haakse bouwvorm
  • Vergulde contacten voor betrouwbare elektrische verbindingen
  • Varianten met LED voor schakeltoestand en bedrijfsspanning
  • Overwerpmoer van roestvast staal


Zelfbedraadbare connector

Zelfbedraadbare connector worden voornamelijk gebruikt voor het aansluiten van sensoren en actuatoren met stekkerverbinding. Ze worden gebruikt voor situaties waarvoor een bijzondere kabellengte of een speciale kabel nodig is. De aansluiting vindt op gemakkelijke wijze met schroefklemmen plaats.
Dankzij de overwerpmoer van hoogwaardig RVS kunnen zelfbedraadbare connectoren in hygiënische en natte omgevingen worden gebruikt.