1. Homepage
  2. Producten
  3. Systemen voor mobiele applicaties
  4. Sensoren voor mobiele machines
  5. Inductieve sensoren

Sensoren voor mobiele machines - inductieve sensoren

  • E1-typegoedkeuring door Duitse overheidsinstantie voor motorvoertuigen
  • Groot temperatuurbereik
  • Hoge afdichting voor de eisen van ruwe omgevingsomstandigheden
  • Hoge EMC-bestendigheid volgens motorvoertuignormen
  • Groot spanningsbereik

Sensoren voor mobiele machines - inductieve sensoren



Inductieve sensoren

Ook in mobiele machines en installaties worden inductieve sensoren toegepast. In tegenstelling tot de apparaten voor de industriële automatisering worden aan sensoren die geschikt zijn voor mobiele toepassingen aanzienlijk hogere eisen gesteld. Juist omdat ze op onbeschermde posities worden gemonteerd, moeten ze voldoen aan de bijzondere eisen.
De constructie van de apparaten is dusdanig ontworpen, dat de hoogste schok- en trillingsbestendigheid gegeven is. Samen met de stekkerverbindingen van de ecolink EVM-serie vormen de inductieve sensoren van de M-serie de ideale combinatie voor het mobiele segment. Opdat de sensoren zowel bij ijzige kou als ook naast hete motoren op betrouwbare wijze werken, beschikken ze over een uitgebreid temperatuurbereik van -40...85 °C. Bovendien zijn de apparaten ongevoelig voor snelle temperatuurwisselingen.
Een spanningsbereik van 10 tot 60 V bij de mobiele sensoren zorgt ervoor dat ook bij hoge schommelingen in de elektrische installatie de werkwijze niet beïnvloed wordt. Om ook aan de steeds hogere EMC-eisen in het mobiele segment te kunnen voldoen, bezitten de apparaten een verhoogde EMC-bestendigheid.
Veel sensoren bezitten een E1-typegoedkeuring. Met deze goedkeuring van de RDW mogen ze in motorvoertuigen worden gebruikt, zonder dat daardoor hun typegoedkeuring komt te vervallen.