You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Homepage
  2. Producten
  3. Systemen voor mobiele applicaties
  4. Camera's voor mobiele applicaties
  5. 3D-sensoren

Camera's voor mobiele applicaties - 3D-sensoren

  • Betrouwbare data-uitvoer via ethernet UDP
  • Snelle afstandsmeting door Time-of-Flight-technologie
  • Geschikt voor gebruik in mobiele machines
  • Compacte en robuuste behuizing
  • Zeer groot bereik tot 35 m

Camera's voor mobiele applicaties - 3D-sensoren

3D-sensoren

De 3D-sensor O3M die geschikt is voor mobiele toepassingen, legt op driedimensionale wijze de omgeving van mobiele werkmachines vast. Het door ifm gepatenteerde PMD Time-of-Flight-lichtlooptijdproces bepaalt daarbij de afstand tussen de verschillende objecten in het detectiebereik. Het 3D-sensorssysteem bestaat uit een IR-systeemverlichting en de bijbehorende 3D-sensor.
De sensor is vanwege zijn uitstekende schok- en trillingsbestendigheid geschikt voor het gebruik in mobiele werkmachines. In landbouwmachines dient de O3M bijv. voor de automatische detectie en vervolging van een zwad- of lijnachtige contour. In bouwmachines en gemeentevoertuigen kan de sensor worden gebruikt in toepassingen voor botsingswaarschuwingen. Voor de bereikbewaking wordt de 3D-sensor onder meer gebruikt bij boor- en heimachines.