You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Homepage
  2. Producten
  3. Systemen voor mobiele applicaties
  4. Camera's voor mobiele applicaties
  5. Analoge camera's

Camera's voor mobiele applicaties - analoge camera's

  • Universeel te gebruiken dankzij analoge video-uitgang
  • Omsloten, weerbestendige aluminiumbehuizing
  • Hoge schok- en trillingsbestendigheid
  • Temperatuurgeregeldelensverwarming
  • EU-typegoedkeuring E4

Camera's voor mobiele applicaties - analoge camera's


Camera's voor mobiele toepassingen - analoge camera's

Camera's voor mobiele toepassingen met analoge video-uitgang van de serie O2M dienen voor de betrouwbare bewaking van onoverzichtelijke gebieden bij mobiele werkmachines en bedrijfsvoertuigen. Met de video-uitgang kan rechtstreeks worden aangesloten op grafische communicatieapparaten met kleurendisplay. De beelden van max. vier camera's kunnen tegelijkertijd op het aangesloten display worden weergegeven. Voor de aanpassing van de werkafstand en de beeldveldgrootte aan de toepassing is er keuze uit camera's met verschillende openingshoeken.
De robuuste metalen behuizing en de hoge beschermingsklasse tot IP 69K maken de montage in de openlucht bij voertuigen en machines mogelijk. Dankzij een temperatuurgeregelde ruitverwarming kan de camera ook bij sneeuw en ijs worden gebruikt.
Toepassingen zijn bijvoorbeeld de achteruit- of dodehoekbewaking bij bouwmachines, landbouwmachines en gemeentevoertuigen.