1. Homepage
  2. Producten
  3. Identificatiesystemen
  4. RFID UHF
  5. Readers

RFID UHF - Reader

  • UHF-schrijf-/leeseenheid met vier externe antenneaansluitingen
  • Antennes voor iedere applicatie: Ultra low, low, mid en wide range
  • Efficiënte Ethernet-interface voor dataoverdracht
  • Ondersteuning van Bulk Reading / Reader Dense Mode
  • Voor het gebruik in materiaal toevoersystemen, intralogistics en transportsystemen


Reader

De UHF-verwerkingseenheid regelt de gegevensuitwisseling naar de RFID-antennes resp. naar het sensor-/actuatorniveau, communiceert met het bovenliggende besturingsniveau en maakt de apparaatconfiguratie via een webserver mogelijk. Het apparaat beschikt over vier kanalen voor de aansluiting van veldapparaten en daarnaast over vier digitale in- en uitgangen. Verschillende varianten maken het gebruik van de UHF-verwerkingseenheden binnen en buiten Europa mogelijk.
De verwerkingseenheid wordt toegepast in bijv. de productie, interne logistiek en de transporttechniek.
De UHF-verwerkingseenheid verstuurt de gegevens naar de PLC via Ethernet/IP of Ethernet TCP/IP.