You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Homepage
  2. Producten
  3. Identificatiesystemen
  4. RFID 13,56 MHz
  5. RFID-compacte bouwvorm met CAN-Open-interface voor industriële applicaties

RFID 13,56 MHz - RFID-compacte bouwvorm met CAN-Open-interface voor industriële applicaties

  • Grote schrijf- en leesafstanden tot 80 mm
  • Bondige montage van ID-tags in metaal
  • Toepasbaar temperatuurbereik tot 130 °C
  • Eenvoudige, snelle en veilige montage
  • Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen

RFID 13,56 MHz - RFID-compacte bouwvorm met CAN-Open-interface voor industriële applicaties