1. Homepage
  2. Producten
  3. Industriële communicatie
  4. AS-Interface voor Ex-omgevingen
  5. Inductieve klepstandsensoren voor 90° aandrijvingen

AS-Interface voor Ex-omgeving - inductieve klepstandsensoren voor 90° aandrijvingen

  • Inductieve dubbele Dubbels klepstandsensor voor omgeving voor gevaarlijke gassen, zone 2
  • Voor alle actuatoren volgens VDI/VDE 3845
  • Directe aansturing van magneetventiel vanuit de sensor
  • Betrouwbare detectie van draadbreuk, periferie- en communicatiefouten
  • Eenvoudig te bekabelen en in bedrijf te nemen

AS-Interface voor Ex-omgeving - inductieve klepstandsensoren voor 90° aandrijvingen



Inductieve dubbele sensoren voor draaiaandrijvingen

Overal waar in explosiegevaarlijke gebieden lucht of gassen worden toegepast, dienen kleppen voor de dosering en regeling. De inductieve dubbele sensoren met AS-Interface dienen voor de betrouwbare terugmelding van posities aan pneumatische draaiaandrijvingen en ventielkleppen. Ze worden gebruikt in combinatie met een schakelnok (ook wel puck genoemd). Door het gebruik van een slagbescherming zijn ze geschikt voor gebruik in explosiegevaarlijke gebieden.
De puck wordt direct op de aandrijfas van de draaiaandrijving gemonteerd. Hij wordt voorzien van twee metalen schroeven die 90° van elkaar verschoven zijn en die zich op verschillende hoogte bevinden. Een inductieve dubbele sensor met twee over elkaar liggende sensorvlakken detecteert de bovenste of de onderste metalen schroef en herkent de twee ventielstanden "Open" en "Dicht". Het systeem is contactloos en werkt slijtagevrij en zelfreinigend. Het is grotendeels bestand tegen invloeden van buitenaf en ongevoelig voor mechanische belastingen, zoals trillingen en stoten.