1. Homepage
  2. Producten
  3. Processensoren
  4. Temperatuursensoren
  5. Infrarood-temperatuursensoren met display

Infrarood-temperatuursensoren met display

  • Twee onafhankelijke schakeluitgangen, universeel programmeerbaar
  • Krasvaste precisielenzen voor minimale strooilichtgevoeligheid
  • Intuïtieve, gebruikersvriendelijke bediening
  • Testfunctie activeren op de sensor of met extern stuursignaal
  • Betrouwbare temperatuurmeting tot 1350 °C


Infrarood-temperatuursensoren met display

Sensoren voor de infrarood-temperatuurmeting zijn geschikt voor de betrouwbare positiedetectie van objecten met hoge temperatuur, bijvoorbeeld in de staal- of glasindustrie.
De sensoren detecteren de infraroodstraling die door de objecten wordt uitgestraald en zetten die om in een uitgangssignaal. Ligt de gemeten temperatuur boven de ingestelde schakeldrempel, wordt de schakeluitgang geactiveerd en de schakeltoestand via leds weergegeven.
De schakeldrempels en de uitgangsconfiguraties kunnen eenvoudig worden ingesteld met behulp van de toetsen en het display. Tijdens het bedrijf wordt in het display de actuele meetwaarde weergegeven.
Dankzij de robuuste behuizing en de hoogwaardige precisielens kan hij ook in ruwe industriële omgevingen worden gebruikt.