1. Homepage
  2. Producten
  3. Processensoren
  4. Temperatuursensoren
  5. Volledige programma

Temperatuursensoren - volledige programma

  • Apparaten met geïntegreerde of separate verwerkingselektronica
  • Modulair concept voor een groot aantal applicaties
  • Hoge proceszekerheid door zelfbewaking
  • Variabele procesaansluiting via adapters
  • Hoge schok- en trillingsbestendigheid


Complete programma

De temperatuur is de meest gemeten fysische grootheid bij machines en installaties.
Temperatuursensoren worden gebruikt om de juiste temperatuur van een product in de levensmiddelen-, dranken- en farmaceutische industrie te waarborgen. In werktuigmachines en in de automobielindustrie is de temperatuur resp. het temperatuurverschil bij aandrijvingen, overbrengingen of motoren een belangrijke indicator voor de machinetoestand. In de staal-, metaal- en glasindustrie dient de bewaking van de temperatuur van koelcircuits als bescherming tegen oververhitting van de installaties.
Dankzij het grote aantal ifm-temperatuursensoren is een aanpassing mogelijk aan verschillende temperatuurbereiken, dompeldieptes, omgevingsvoorwaarden en media.