You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Homepage
  2. Producten
  3. Processensoren
  4. Niveausensoren
  5. Frontbondige druktransmitter

Niveausensoren - frontbondige druktransmitter

  • Keramische meetcel bestand tegen overbelasting
  • Bestand tegen drukpieken en vacuüm
  • Snelle montage en onderhoudsvrije werking
  • Schaalbare analoge uitgang
  • Intuïtieve, gebruikersvriendelijke bediening

Niveausensoren - frontbondige druktransmitter


Vlakverzonken druktransmitters

Vlakverzonken druktransmitters van de serie PL en PM worden gebruikt voor de betrouwbare, hydrostatische niveaumeting en voor de meting van de systeemdruk in pijpleidingen. Door de vlakverzonken montage in de tank- of reservoirwand is een veilige reiniging en sterilisatie tijdens het proces mogelijk. De compacte RVS-behuizing is vergoten en zodoende optimaal beschermd tegen binnendringend vocht en agressieve media. Dankzij een groot aantal procesadapters kunnen de sensoren in bijna alle industriële toepassingen worden gebruikt.
Een parametrering van de apparaten op afstand is mogelijk. Daarbij wordt het meetbereik vastgelegd door nulpunt en duur in te stellen.