1. Homepage
  2. Producten
  3. Processensoren
  4. Stromingssensoren / flowtransmitters
  5. Persluchtverbruik monitoren

Persluchtverbruik monitoren

  • Meting volgens ISO 2533 en DIN 1343
  • Voor perslucht maar ook argon (Ar), koolstofdioxide (CO2) en stikstof (N2)
  • Groot meetbereik tot 700 Nm³/h
  • Snelle reactietijd en hoge aanspreekgevoeligheid
  • Met doorstroomhoeveelheden, totalisator en temperatuurindicatie


Systemen voor drukluchtverbruiksmeting

De drukluchtmeter van de serie SD bewaakt de normvolumestroom van de bedrijfsdruklucht. Hij meet de vier procesgrootheden stromingssnelheid, doorstroomhoeveelheid, verbruikshoeveelheid en mediumtemperatuur. Ook bij temperatuur- en drukschommelingen levert de sensor betrouwbare proceswaarden. Door de hoge meetnauwkeurigheid kunnen ook zeer kleine hoeveelheden worden gemeten en kunnen lekkages worden herkend.
Piekverbruik, momenteel verbruik of oplopend verbruik kunnen via ingestelde schakel- of alarmwaarden eenvoudig met een druk op de knop worden geprogrammeerd of opgeroepen.
De apparaten beschikken over twee schakeluitgangen die als maak- of verbreekcontact kunnen worden geprogrammeerd. Een schakeluitgang kan ook als een schaalbare analoge uitgang worden geconfigureerd voor de uitvoer van de meetwaarde. Voor de bewaking van de verbruikshoeveelheid stuurt de andere uitgang meetpulsen naar de besturing.
De parametrering gebeurt rechtstreeks via de knoppen bij de sensor. Daarnaast zijn er sensoren beschikbaar die ook via IO-Link, bijv. via USB-interface, kunnen worden geparametreerd. Met de software LINERECORDER-SENSOR kunnen de parameterrecords worden weergegeven, overgedragen en gearchiveerd.