You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Homepage
  2. Producten
  3. Processensoren
  4. Stromingssensoren / flowtransmitters
  5. Mechatronische sensoren met display

Mechatronische flow-/debietsensoren met display

  • Met geïntegreerde mediacurves voor water en olie
  • Met geïntegreerde temperatuurmeting
  • Installatie zonder additionele inlet- en outlet leidinglengten
  • Kleurwisseling rood/groen voor proceswaarden mogelijk
  • Zeer korte aanspreektijd

Mechatronische flow-/debietsensoren met display


Mechatronische sensoren met display

De mechatronische stromingssensoren met display van de serie SBY bewaken vloeibare media zoals water, glycol-oplossingen, industriële oliën of koelsmeermiddel. Ze meten de beide procesgrootheden, doorstroomhoeveelheid en mediatemperatuur.
De sensor werkt volgens het principe van de veerondersteunde zuiger. De in de klepzitting van de behuizing rustende zuiger wordt door het stromende medium tegen de veerkracht in omhoog gedrukt. De zuigerpositie is een indicator voor de stroming. De veerkracht zorgt bij afnemende stroming voor een veilig terugbewegen van de zuiger in de uitgangspositie en verhindert zo het terugstromen.
Het productassortiment omvat een stromingstransmitter met analoge uitgang en een stromingssensor met een schakeluitgang.
Het display met de 4 leds dat vanaf grote afstand en vanaf alle zijden goed zichtbaar is, en de twee bij de sensorkop geplaatst schakeltoestands-leds vergemakkelijken inbedrijfstelling, onderhoud en bedrijf. Het display kan van "Rood"-weergave op een afwisselende weergave van rood-groen worden omgeschakeld. Zo worden schakeltoestanden geaccentueerd of een eigen kleurvenster gemaakt.
Door de robuuste mechanische uitvoering is toepassing bij hoge drukwaarden en in ruwe industriële omgevingen mogelijk. Afhankelijk van de te meten doorstroomhoeveelheid is er keuze uit apparaten met verschillende procesaansluitingen.
De parametrering gebeurt rechtstreeks via de knoppen bij de sensor. Daarnaast kan de sensor ook via IO-Link, bijv. met behulp van USB-interface, worden geparametreerd. Met de software LINERECORDER-SENSOR kunnen de parameterrecords worden weergegeven, overgedragen en gearchiveerd.