1. Homepage
  2. Producten
  3. Processensoren
  4. Stromingssensoren / flowtransmitters
  5. Ultrasone stromingssensoren (volume)

Ultrasone stromingssensoren (volume)

  • Geschikt voor water, oliën en glycoloplossingen
  • Toepasbaar voor hoge doorstroomhoeveelheden
  • Meting ook van niet-geleidend water mogelijk
  • Met schakeluitgang, analoge en impulsuitgang
  • Met doorstroomhoeveelheden, totalisator en temperatuurindicatie


Ultrasone stromingssensoren

De ultrasone stromingssensor van de serie SU bewaakt vloeibare media zoals water, glycoloplossingen of industriële oliën. Hij meet de drie procesgrootheden, doorstroomhoeveelheid, verbruikshoeveelheid en mediatemperatuur.
Piekverbruik, momenteel verbruik of oplopend verbruik kunnen via ingestelde schakel- of alarmwaarden eenvoudig met een druk op de knop worden geprogrammeerd of opgeroepen.
De apparaten beschikken over twee schakeluitgangen die als maak- of verbreekcontact kunnen worden geprogrammeerd. Een schakeluitgang kan ook als een schaalbare analoge uitgang worden geconfigureerd voor de uitvoer van de meetwaarde. Voor de bewaking van de verbruikshoeveelheid stuurt de andere uitgang meetpulsen naar de besturing.
Naast de pure doorstromingsbewaking meet de SU ook de temperatuur van het medium. Deze wordt ter plaatse aangegeven en geprepareerd voor signaalverwerking. Daardoor is de sensor bijzonder goed geschikt voor de bewaking van koelcircuits.