1. Homepage
  2. Producten
  3. Processensoren
  4. Stromingssensoren / flowtransmitters
  5. Compacte stromingssensoren met display

Compacte stromingssensoren met display

  • Met geïntegreerde mediacurves voor water, olie en lucht
  • Meting van stroming en temperatuur gelijktijdig
  • Kleurwisseling rood/groen voor proceswaarden mogelijk
  • Instelbare leidingbinnendiameters van 25...400 mm
  • Optimale uitlijning door draaibaarheid van de procesaansluiting

Compacte stromingssensoren met display



Compacte stromingssensoren met display

De stromingssensoren met display van de serie SA staan garant voor de betrouwbare bewaking van vloeibare en gasvormige media in pijpleidingen. Naast de pure doorstromingsbewaking meet de SA ook de temperatuur van het medium. Dankzij een groot aantal procesadapters kunnen de sensoren in bijna alle industriële toepassingen worden gebruikt. Ze worden vaak toegepast in koelcircuits, bijv. in staalfabrieken, in de automobielindustrie en in de glasproductie. In de waterhuishouding en in reinigingsprocessen in de levensmiddel- en drankenindustrie worden de sensoren eveneens toegepast.
De robuuste RVS-behuizing biedt een hoge veiligheid ook bij ruwe omgevingsvoorwaarden.
Het display met de 4 leds dat vanaf grote afstand en vanaf alle zijden goed zichtbaar is, en de twee bij de sensorkop geplaatst schakeltoestands-leds vergemakkelijken inbedrijfstelling, onderhoud en bedrijf. Het display kan van "Rood"-weergave op een afwisselende weergave van rood-groen worden omgeschakeld. Zo worden schakeltoestanden geaccentueerd of een eigen kleurvenster gemaakt.
De parametrering gebeurt rechtstreeks via de knoppen bij de sensor. Daarnaast kan de sensor ook via IO-Link, bijv. met behulp van USB-interface, worden geparametreerd. Met de software LINERECORDER-SENSOR kunnen de parameterrecords worden weergegeven, overgedragen en gearchiveerd.