1. Homepage
  2. Producten
  3. Processensoren
  4. Stromingssensoren / flowtransmitters
  5. Compacte stromingssensoren in roestvaststalen behuizing

Compacte stromingssensoren in roestvaststalen behuizing

  • Hoge reproduceerbaarheid
  • Eenvoudige instelmodus voor snelle inbedrijfname
  • Variabele procesaansluiting door via adapters
  • Betrouwbare bewaking van gasvormige en vloeibare media
  • Elektronische vergrendeling van de ingestelde waarden


Compacte stromingssensoren in RVS-behuizing


De stromingssensoren van de serie SI5 staan garant voor de betrouwbare bewaking van vloeibare en gasvormige media in pijpleidingen. Dankzij een groot aantal procesadapters kunnen de sensoren in bijna alle industriële toepassingen worden gebruikt. Ze worden vaak toegepast in koelcircuits, bijv. in staalfabrieken, in de automobielindustrie en in de glasproductie. In de waterhuishouding en in reinigingsprocessen in de levensmiddel- en drankenindustrie worden de sensoren eveneens toegepast.
De robuuste RVS-behuizing biedt een hoge veiligheid ook bij ruwe omgevingsvoorwaarden.
De afstelling op de stroming en de instelling van de schakelpunten worden met een druk op de knop bij het apparaat uitgevoerd. Stroming en schakelpunt worden via een meerkleurige ledketen ter plaatse aangegeven.
De elektronische vergrendeling voorkomt een onopzettelijk verstellen van de ingestelde waarde. De mogelijkheid om de parameters weer terug te zetten naar de fabrieksinstelling biedt extra veiligheid.