1. Homepage
  2. Producten
  3. Processensoren
  4. Druksensoren / Vacuümsensoren
  5. Transmitter voor mobiele applicaties

Druksensoren / Vacuümsensoren - transmitter voor mobiele applicaties

  • Ruimtebesparende bouwvorm voor montage in beperkte ruimten
  • Snelle reactie door korte aanspreektijd
  • Meetnauwkeurigheid < ± 0,8%, herhaalnauwkeurigheid < ± 0,05%
  • Eenvoudige aansluiting via M12-, DEUTSCH- of AMP-stekker
  • Compacte en robuuste roestvaststalen behuizing

Druksensoren / Vacuümsensoren - transmitter voor mobiele applicaties



Transmitters voor mobiele toepassingen

De druktransmitters van de serie PU meten op betrouwbare wijze de systeemdruk in mobiele werkmachines. Ze zijn speciaal geschikt voor hydraulische en pneumatische toepassingen met een hoge bedrijfsdruk.
De compacte behuizing maakt het gebruik in krappe inbouwruimtes mogelijk. De robuuste apparaten worden gekenmerkt door een hoge schok- en trillingsbestendigheid, een hoge drukvastheid en zeer goede EMC-bestendigheid. Zij maken een slijtvrij werken gedurende vele miljoenen drukcycli mogelijk. Hoge herhalingsnauwkeurigheid en geringe afwijkingen van de karakteristiek van de analoge meetwaarden, staan garant voor een goede langetermijnstabiliteit. De uitstekende meetdynamiek met een zeer korte sprongreactietijd staat garant voor de onmiddellijke reactie van het apparaat op snelle drukwisselingen.
DEUTSCH- of AMP-stekkerverbindingen maken een snelle en eenvoudige aansluiting van de apparaten mogelijk op de kabelbomen van mobiele werkmachines.
De technische gegevens van de sensoren voldoen aan E1.