1. Homepage
  2. Producten
  3. Processensoren
  4. Druksensoren
  5. Transmitter kleine bouwvorm PT / PU

Druksensoren - transmitter kleine bouwvorm PT / PU

  • Ruimtebesparende bouwvorm voor montage in beperkte ruimten
  • Snelle reactie door korte aanspreektijd
  • Meetnauwkeurigheid < ± 0,5%, herhaalnauwkeurigheid < ± 0,05%
  • Eenvoudige aansluiting door beproefde M12-stekkerverbinding
  • Compacte en robuuste roestvaststalen behuizing


Transmitter kleine bouwvorm PT

De druktransmitters van de serie PT en PU meten op betrouwbare wijze de systeemdruk in machines, installaties en hydraulische aggregaten in industriële en mobiele toepassingen. Door de afdichtingsvrije opbouw van de sensor kunnen de transmitters ook in gasvormige media worden toegepast.
De compacte behuizing maakt het gebruik in krappe inbouwruimtes mogelijk. De robuuste apparaten worden gekenmerkt door een hoge schok- en trillingsbestendigheid en hoge drukvastheid maken een slijtagevrij werken gedurende miljoenen drukcycli mogelijk. Hoge herhalingsnauwkeurigheid en geringe afwijkingen van de karakteristiek van de analoge meetwaarden, staan garant voor een goede langetermijnstabiliteit. De uitstekende meetdynamiek met een zeer korte sprongreactietijd staat garant voor de onmiddellijke reactie van het apparaat op snelle drukwisselingen.