1. Homepage
  2. Producten
  3. Veiligheidstechniek
  4. Veiligheidsrelais
  5. Veiligheidsmonitor met muting-functionaliteit

Safety relais - veiligheidsmonitor met muting-functionaliteit

  • Voor aansluiting van veiligheidslichtschermen / -inloopbewaking met OSSD
  • Veiligheidsmonitor met geïntegreerde mutingfunctie
  • Veiligheidscategorie type 4 volgens IEC 61496
  • Meld- en terugleescontacten geïntegreerd


Veiligheidsmonitors met mutingfunctie

De veiligheidsmonitors met relaisuitgangen dienen voor de aansluiting van veiligheidslichtschermen en lichtgordijnen. Geïntegreerd zijn mutingfunctie evenals meld- en terugmeldcontacten. Muting is het tijdelijk overbruggen van de beschermingsfunctie van veiligheidslichtschermen/-lichtgordijnen, om objecten planmatig door een gevarenzone te transporteren.
In afhandelings- en laadstations kan aan de hand van de mutingfunctie veilig onderscheid worden gemaakt tussen mens en materiaal.