1. Homepage
  2. Producten
  3. Industriële beeldverwerking
  4. Vision sensoren
  5. Gebruikerssoftware voor objectherkenning

Vision-sensoren - gebruikerssoftware voor objectherkenning

  • Gebruikersvriendelijk aanmaken en beheren van applicatiespecifieke configuraties
  • Real-time Monitor Mode voor instel- en servicedoeleinden
  • Opslaan en verzenden van serviceberichten
  • Applicatie analyse via het servicerapport


Bedieningssoftware voor de objectherkenning

De bedieningssoftware voor de objectherkenningssensor O2D maakt onderscheid tussen de bedrijfsmodi "Toepassingen", "Monitor" en "Servicerapport". Na het inschakelen en het verbinden met de pc schakelt het apparaat over naar de modus "Monitor" als er een actieve toepassing is opgeslagen. De sensor kan tijdens zijn werk worden bekeken, het apparaat draait in de beoordelingsstand. Installatie, beheer, configuratie en het testen van een nieuwe toepassing vinden plaats in de bedrijfsmodus "Toepassingen". De sensor kan tot 32 toepassingen (= parameterrecords) opslaan.
De modus "Servicerapport" dient voor diagnostische doeleinden. De sensor stopt de draaiende toepassing en alle vastgelegde resultaten. In het beeldvenster worden de actuele sensorbeelden en alle parameterobjecten, zoals zoekgebieden, tolerantiebreedtes, contouren enz. weergegeven. Bovendien is er de mogelijkheid om berichten op te roepen en op te slaan, statistische bewerkingen
uit te voeren en tevens de laatste beelden van goede of slechte uitlezingen van de sensor te laden, weer te geven en op te slaan.