1. Homepage
  2. Producten
  3. Sensoren voor motion control
  4. Encoders
  5. Absolute Multiturn-encoder

Absolute Multiturn-encoder

  • Eenvoudig te bekabelen en te programmeren
  • Varianten met stekker-, kabel- of buscovers
  • Uitvoeringen als massieve as met klem/synchroflens of als holle as
  • Grote diversiteit aan interfaces: SSI, Profibus, ProfiNet, CANopen en DeviceNet

Absolute Multiturn-encoder



Absolute multiturn-pulsgever

Absolute pulsgevers, ook hoekencoders genoemd, wijzen aan elke hoekpositie een unieke waarde toe, zelfs gedurende meerdere omwentelingen.
Multiturn-pulsgevers meten niet alleen de absolute hoekpositie, ze tellen ook de omwentelingen. Ook na een spanningsuitval wordt bij het herstarten van de installatie de actuele positie snel en veilig herkend. De uitvoer van de signalen gebeurt naar keuze via een SSI-interface of een veldbusinterface zoals CAN of Profibus.